Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers
SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers

    SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers

    Google-Übersetzung,

    SEFH schmilzt Schnee und Eis auf hocheffizienten, flüssigkeitsbeheizten Vertikallamellen und erwärmt gleichzeitig die Luft. Ein typischer Lufttemperaturanstieg von -10 bis -1 °C ist möglich. SEFH ist außerdem eine Vertikallamelle, die große Mengen Regen und Nebel aus dem Luftstrom entfernen kann.

    Schnee prallt von den meisten Kühllamellen, Hauben und Tropfenabscheidern ab und dringt durch diese hindurch, bis er sich schließlich auf den Filtern oder dem Abscheider ablagert. Die flüssigkeitsbeheizten Lamellen von Veotec SEFH schmelzen Schnee und verhindern Vereisung. Schneeflocken schmelzen sofort zu Wassertropfen, die wir effektiv ableiten. Die flüssigkeitsbeheizten Lamellen von SEFH sind optimal für die erste Wasserentfernungsstufe von Einlässen und Filtersystemen angeordnet, sodass keine Vorfilterung wie bei normalen Spulen erforderlich ist. In vielen Fällen können diese Lamellen anstelle von Hauben angeschraubt werden. Bei Bedarf können die Lamellen so dimensioniert werden, dass sie in die meisten Hauben passen. Einlässe, die bereits Spulen verwenden, können von einer zusätzlichen Leistungssteigerung profitieren.

    Spezifikation
    • SEFH offers:

      • Efficient water droplet / mist / drift removal

      • Superior anti-icing

      • Outstanding thermal performance

      • Cooling for improved performance

      • Excellent bulk water removal

      • Low airflow resistance

      • Compact size and light weight

      • Durable corrosion resistant materials

      • Robust construction ensures

      • Long term reliability with low maintenance

      • Available in custom sizes to suit customer needs

      • Many water drainage options are available

      Heated louver
      Cooled louver
      Anti-icing louver
      Snow-melt louver
      Fluid heated louver
      Coil-style louver
      Vertical louver system
      Weather protection louver
      Air intake louver
      HVAC intake louver
      Snow and ice prevention louvers
      Anti-frost air intake system
      Heated air inlet protection
      Moisture removal louver
      Rain and fog removal louver
      Air handling unit intake protection
      First-stage filtration louver
      Pre-filter air management system
      Industrial weather louver system
      HVAC snow elimination solution
      Power plant air intake
      Industrial ventilation intake
      Energy facility HVAC air inlet
      Air handling filtration system
      Data center air intake protection
      Offshore / marine HVAC intake
      Cold climate louver installation
      High-moisture industrial HVAC systems
      Mechanical room air intake
      Commercial HVAC weather barrier
      Coalescing drainage system
      High-efficiency heat transfer coil
      Corrosion-resistant housing
      Watertight drainable louver design
      Vertical blade louver assembly
      Field-bolt replacement louver
      Retrofit louver for intake hoods
      ASHRAE weather louver compliant
      AMCA style weather louver terminology
      Revit family louver
      BIM HVAC louver system
      Downloadable louver Revit model
      Mechanical model intake louver
      BIM-ready HVAC component
      Parameterized louver family
      BIMobject industrial ventilation component

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersefh-fluid-heated-or-cooled-louvers
    • ProduktfamilieHeating and Cooling
    • ProduktgruppeFluid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 23 19 11
    • OmniClassTitelHeat Exchangers for Ventilation Air
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit