Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
VERSATEX Corners
    VERSATEX

    VERSATEX Corners

    Google-Übersetzung,

    Die einteiligen Eckbretter von VERSATEX werden ohne sichtbare Schnittkanten oder Fugen hergestellt, was zu einer stabileren Ecke führt, die (anders als die zweiteiligen Angebote unserer Mitbewerber) einen scharfen 90-Grad-Winkel bietet, ohne dass Schmutz aufgesetzt werden kann. Die Größen reichen von 4" bis 10" Ecken, um allen Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden.

    Spezifikation
      • When it comes to our Stealth Corners, we give you a full 5/4” (1” actual) board with a true 3/4” X 3/4” pocket to neatly accept fiber cement and other lap siding products. Most competitors work off a scant thickness, meaning shallow pockets and/or thin legs that introduce the risk of breakage. When searching for “rabbeted” cornerboards, make sure it’s STEALTH from VERSATEX for a perfect install every time.
      • Add character to your trim with the VERSATEX Timber Ridge woodgrain finish available on Stealth Corners, Regular Corners, and other Trimboard profiles. Our woodgrain pattern was specifically designed to look more like real wood.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerversatex-corners
    • ProduktfamiliePVC Trim
    • ProduktgruppeCorner Boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • Klassifizierung06 46 00
    • Format2014TitelWood Trim
    • OmniClassNummer23-13 37 23 21
    • OmniClassTitelTrims, Edgings, Capping

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit