Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
VERSATEX T&G Profiles
    VERSATEX

    VERSATEX T&G Profiles

    Google-Übersetzung,

    Mit der branchenweit größten Auswahl an Nut- und Federprofilen bietet Ihnen niemand mehr Optionen als VERSATEX. Von herkömmlichen Nut- und Federbrettern über Nut- und Federplatten bis hin zu unseren Stealth-Nutbrettern bietet Ihnen VERSATEX Gestaltungsfreiheit und spart Ihnen Zeit und Geld bei der Installation. Nut- und Federplatten sind auch eine hervorragende Möglichkeit, Zeit bei einem Projekt zu sparen, und sind bei Wandverkleidungen sehr nützlich.

    Spezifikation
      • Our traditional beadboard profile is a full 5 1 / 2” wide, providing 5% more surface coverage than many competitors.
      • It is also the only PVC beadboard that meets or exceeds UL580 class 90 wind gust test standards, making it ideal for coastal applications.
      • Our Stealth beadboard features an extended leg, making it easier to nail than traditional beadboard, thus speeding up the installation process.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerversatex-tongue-and-groove-profiles
    • ProduktfamiliePVC Trim
    • ProduktgruppeTongue & Groove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • Klassifizierung06 82 00
    • Format2014TitelComposite Trim
    • OmniClassNummer23-13 37 23 21
    • OmniClassTitelTrims, Edgings, Capping

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit