Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERSATEX Sheet
VERSATEX Sheet
VERSATEX Sheet
VERSATEX Sheet
    VERSATEX

    VERSATEX Sheet

    Google-Übersetzung,

    Das Angebot an VERSATEX-Platten reicht von tatsächlichen Dicken von 1/4" bis 1 1/2", alle hergestellt unter Verwendung modernster Methoden, die es uns ermöglichen, Toleranzen zu kontrollieren, die nur halb so groß sind wie die der Konkurrenz. Das Ergebnis ist eine Konsistenz, die einfachere und qualitativ hochwertigere Fertigungen ermöglicht. Wie unsere Zierleisten bieten wir auch zugeschnittene Platten in Stückzahlen an.

    Spezifikation
      • Custom lengths available in “Smartpack” quantities
      • 1 1/2” are subject to extended lead times
      • 5′ wide Sheets available in certain sizes and special quantities
      • All sizes except 1/4”, 1 1/4″ and 1 1/2″ thicknesses available in Timber Ridge
      • Beaded Sheets available in T&G profiles
      • Like our trimboards, we also offer cut-to-length sheets in unit quantities. VERSATEX features the most comprehensive sheet stock available, ranging from as thin as 1/4” to a full 1 1/2”.
      • The sky is the limit for the creative applications of smooth VERSATEX Sheets, and these panels won’t fade or yellow in the sunlight.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerversatex-sheet
    • ProduktfamiliePVC Trim
    • ProduktgruppeSheet Board
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • Klassifizierung06 82 00
    • Format2014TitelComposite Trim
    • OmniClassNummer23-15 15 31
    • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit