Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERSATEX Soffit System
VERSATEX Soffit System
VERSATEX Soffit System
VERSATEX Soffit System
    VERSATEX

    VERSATEX Soffit System

    Google-Übersetzung,

    Das VERSATEX Soffit-System verbessert die Ästhetik und reduziert die Arbeitskosten bei der Installation.

    Die Stealth Frieze-Platte verfügt über eine diskrete 3/4 Zoll tiefe x 3/4 Zoll breite Nut, in die nahezu alle Fassadenprodukte eingesetzt werden können.

    Die Soffit ist in massiver oder belüfteter Ausführung erhältlich. Die belüftete Ausführung hat eine 1/8" breite Nut, die das Eindringen von Insekten unmöglich macht.

    Die belüftete Soffit verfügt über 10 Zoll freien Luftraum pro linearem Fuß und ist damit eines der besten Luftstromsysteme auf dem heutigen Markt.

    Diese Produkte lassen sich einfach mit den gleichen Werkzeugen und Befestigungselementen installieren, die für jede Holzverkleidung verwendet werden.

    Spezifikation
      • While we do still manufacture solid soffit, VERSATEX offers the only vented system in the industry.
      • This Vented Soffit has a 8/4 repeating vent pattern that provides 10 square inches of free air space per lineal foot. Plus, vents are cut in a manner to prevent nesting insect infiltration, making screening an option and not a requirement.
      • Add the notched fascia and frieze board and you have an easy-to-install and efficient system.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerversatex-soffit-system
    • ProduktfamiliePVC Trim
    • ProduktgruppeSoffit System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • Klassifizierung06 65 00
    • Format2014TitelPlastic Trim
    • OmniClassNummer23-13 37 23 21
    • OmniClassTitelTrims, Edgings, Capping

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit