Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERSATEX Skirtboard
VERSATEX Skirtboard
VERSATEX Skirtboard
VERSATEX Skirtboard
VERSATEX Skirtboard
    VERSATEX

    VERSATEX Skirtboard

    Google-Übersetzung,

    Mit der VERSATEX-Sockelleiste erfüllen Sie die Anforderungen des IRC Residential Code und der Hersteller von Fassadenverkleidungen hinsichtlich Boden- oder Deckfreiheit. Sie ist feuchtigkeits- und insektenbeständig. Unser einzigartiges Profil verfügt über eine Tropfrinne zur zusätzlichen Wasserableitung, ist glatt oder mit Holzfirst erhältlich und passt perfekt zu jedem Projekt.

    Spezifikation
      • The Stealth Skirtboard is the answer to meeting IRC Residential Code and the manufacturer’s 6” ground or deck clearance for fiber cement sidings as well as composite and wood sidings.
      • Many of our profiles, including Stealth Skirtboard and Stealth Trimboard can be ordered in Timber Ridge woodgrain finishes to add texture to any application.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerversatex-stealth-skirtboard
    • ProduktfamiliePVC Trim
    • ProduktgruppeStealth Skirt Board
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • Klassifizierung06 82 00
    • Format2014TitelComposite Trim
    • OmniClassNummer23-13 37 23 21
    • OmniClassTitelTrims, Edgings, Capping

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit