Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VersiGard® QA

VersiGard® QA

Google-Übersetzung,

Über VersiGard QA EPDM: Die QA EPDM-Membranen von VersiGard sind in unverstärktem und verstärktem schwarzem EPDM sowie unverstärktem weißen EPDM erhältlich. Die unverstärkten und verstärkten schwarzen QA EPDM-Membranen können bis zu Temperaturen von -7 °C (20 °F) und die weißen QA EPDM-Membranen bis zu 0 °C (32 °F) verlegt werden. Dadurch eignen sie sich hervorragend als Lösung für kalte Witterungsbedingungen.

Die QA EPDM-Membran ist nicht nur emissionsarm, sondern bietet auch hervorragende Witterungsbeständigkeit und Hagelresistenz und ermöglicht gleichzeitig eine deutliche Reduzierung des Arbeitsaufwands auf dem Dach. Die über 50-jährige, bewährte Leistung von EPDM in Kombination mit der Schnellverlegetechnologie von Versico ergibt ein einfach zu installierendes System mit zuverlässiger Nahttechnik.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerversigard-qa
  • ProduktfamilieMembranes
  • ProduktgruppeEPDM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit