Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Google-Übersetzung,

Die VersiGard White EPDM-Membran von Versico ist umweltfreundlich und ästhetisch ansprechend. Sie trägt zur Erfüllung der LEED®-Kriterien bei, ist CRRC-zertifiziert und die ideale Lösung für Gebäudebesitzer, die ihre Klimatisierungskosten senken möchten, ohne Kompromisse bei Leistung oder Langlebigkeit einzugehen. VersiGard White EPDM ist als 60-mil und 90-mil starke, nicht verstärkte Membran, als 60-mil starke, verstärkte Membran sowie als 60-mil starke, nicht verstärkte Schnellverlegemembran (QA) erhältlich. Zusätzlich sind selbstklebende Zubehörteile für die weiße EPDM-Membran verfügbar, die eine höhere Produktivität und ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild auf dem Dach ermöglichen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerversigard-white-epdm
  • ProduktfamilieMembranes
  • ProduktgruppeEPDM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit