Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL
    Vertiv
    Archiviert

    Liebert® XDM Split Indoor Chiller - EOL

    Designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment, the Liebert XDM Split Indoor Chiller is a liquid-to-fluid exchanger for rear door cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The unit operates without facilities water and provides a chilled water secondary circuit allowing you to tap into the benefits of water-cooled doors to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

    Spezifikation
    • Vertiv™ Liebert® XDM is a split indoor chiller with integrated pumped refrigerant economization (PRE) designed to bring high-density cooling to targeted areas of air-chilled data centers, without the need for chilled water on site. It works in tandem with the Vertiv™ Liebert® DCD chilled water rear door heat exchanger and can be mixed and matched with air-cooled Vertiv™ Liebert® DSE units, affording you the greatest flexibility in deploying your customized cooling strategy and helping you realize your reliability, availability, and efficiency goals.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-xdm
    • ProduktfamilieVertiv™ CoolChip CDU
    • ProduktgruppeCDU - Coolant Distribution Unit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002500
    • ETIM-NameNetwork cabinet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung27 21 00
    • Format2014TitelData Communications Network Equipment
    • OmniClassNummer23-33 19 11 11
    • OmniClassTitelRefrigerant Liquid
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit