Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest
viccarbe

Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest

4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Inspiriert von der Physiognomie und Bewegung von Haien hat Jaime Hayon die Aleta-Kollektion für Viccarbe entworfen. Die Kollektion wurde für den Einsatz in öffentlichen Räumen wie Restaurants, Hotels oder Büros sowie in Wohnräumen entworfen und hergestellt. Für die Herstellung dieser Stücke verwendet Viccarbe Holz aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft.
Spezifikation
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel structure with brass finish or powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAleta-Bar-Stool-Fixed-High
  • ProduktfamilieAleta
  • ProduktgruppeAleta Chairs & Stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1120
  • Breite (mm)490
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit