Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDE105UW - 105” 5K Presentation Display
CDE105UW - 105” 5K Presentation Display
CDE105UW - 105” 5K Presentation Display
    ViewSonic

    CDE105UW - 105” 5K Presentation Display

    Google-Übersetzung,

    Der CDE105UW ist ein ultrabreiter 105-Zoll-Digitalbildschirm, der eine atemberaubende Bildleistung mit 5K-Auflösung liefert. Er wurde sowohl für den geschäftlichen als auch kommerziellen Einsatz entwickelt und verfügt über ein Seitenverhältnis von 21:9, das 33 % mehr Bildschirmfläche bietet als ein vergleichbarer 16:9-Bildschirm, was ihn ideal für Microsoft Teams Rooms und den Front Row-Modus macht. Angetrieben von einem Octa-Core-SoC mit Android 13 ermöglicht der CDE105UW nahtloses Multitasking mit einem USB-C-Anschluss, der 100 W liefert, und mehreren Optionen zum drahtlosen Teilen von Inhalten. Er unterstützt auch Daisy-Chaining und ist mit dem ViewSonic Manager vorinstalliert, einer zentralen Plattform, die die Unternehmenskommunikation rationalisiert und die Betriebseffizienz steigert.

    Spezifikation
      • Ultrawide 105" display with 5K resolution for immersive, crystal-clear visuals
      • Reliable commercial-grade display ensures smooth multimedia playback 24/7.
      • 21:9 aspect ratio optimized for Microsoft Teams Rooms Front Row mode.
      • Ultra-slim bezel for sleek, contemporary aesthetic
      • Portrait layout capability for versatile and high-impact digital signage.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic-cde105uw
    • ProduktfamilieUltra Wide Displays
    • ProduktgruppeIFPUW
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screens
    • Klassifizierung10 11 00
    • Format2014TitelVisual Display Units
    • OmniClassNummer23-19 11 25
    • OmniClassTitelDisplay Screens
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit