Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDE92UW - 92" Ultra-wide Display
CDE92UW - 92" Ultra-wide Display
CDE92UW - 92" Ultra-wide Display
    ViewSonic

    CDE92UW - 92" Ultra-wide Display

    Google-Übersetzung,

    Der ViewSonic ® CDE92UW ist ein 92-Zoll-Ultrawide-5K-Display, das für Microsoft Teams Rooms optimiert und ideal für inklusive Meetings und Präsentationen ist. Mit einem Seitenverhältnis von 21:9 bietet dieses Ultrawide-Display 33 % mehr Bildschirmfläche als ein herkömmliches Seitenverhältnis von 16:9 – und damit mehr als genug Platz für Zusammenarbeit und inklusivere Meetings. Mit 24/7-Zuverlässigkeit, 500-Nit-Helligkeit und einem 25 % High Haze Anti-Glare-Bildschirm kann dieses vielseitige Display auch als immersive Digital Signage-Lösung eingesetzt werden. Zu den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI, DisplayPort und USB-C mit 100 W Stromversorgung. Darüber hinaus verfügt ein All-in-One-Design über einen integrierten Octa-Core-SoC auf Android 13, um einen reibungslosen Betrieb ohne externe Geräte zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • CDE92UW - 92-inch Ultra-wide Display, 21:9 Aspect Ratio, 5120x2160 Resolution, 500 cd/m2 high brightness, 24/7 operation, HDMI, DP, USB-C, RJ45, built-in content sharing, remote management, AV control system interoperability, landscape and portrait mode

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic-cde92uw
    • ProduktfamilieUltra Wide Displays
    • ProduktgruppeIFPUW
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screens
    • Klassifizierung10 11 00
    • Format2014TitelVisual Display Units
    • OmniClassNummer23-19 11 25
    • OmniClassTitelDisplay Screens
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit