Als Teil der ViewSonic ® LDP Performance Series bietet das All-in-One-Direct-View-LED-Display LDP217-121C von ViewSonic ® dieselbe einfache Installation und Zugänglichkeit wie unsere renommierte LDM-Serie, hebt die Grafik mit atemberaubender 4K-Ultra-HD-Auflösung und fortschrittlicher Chip-on-Board (COB)-Technologie jedoch auf ein neues Niveau. Dieses 217-Zoll-Direct-View-LED-Display ist als atemberaubendes Herzstück jeder hochwertigen Lobby, jedes Konferenzraums oder Auditoriums konzipiert und liefert atemberaubende, überlebensgroße Bilder. Als echte All-in-One-Lösung umfasst das LDP217-121C Display, Controller und alle Komponenten in einer einzigen Teilenummer, wodurch Spezifikation, Kauf und Einrichtung unglaublich einfach werden. Mit einer hohen Helligkeit von 600 Nits, einem unglaublichen Kontrastverhältnis von 10.000:1 und zwei leistungsstarken 30-W-Lautsprechern bietet dieses Display lebendige, eindrucksvolle Bilder und einen immersiven Sound für ein außergewöhnliches Seherlebnis.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |