Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IFP7552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic

IFP7552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel

Google-Übersetzung,
Das ViewSonic® ViewBoard® IFP7552-1C ist ein interaktiver 75-Zoll-Flachbildschirm mit Whiteboard-Technologien der nächsten Generation für immersives Lernen in jeder Klassenzimmerumgebung. Mit einem hochpräzisen Touchscreen und intelligenter Handerkennungstechnologie bietet das IFP7552-1C ein intuitives digitales Whiteboard-Erlebnis für alle, von den jüngsten Schülern bis zu den erfahrensten Lehrern. Mit 4K-Ultra-HD-Auflösung, einer leistungsstarken 45-W-Stereo-Soundbar mit integriertem Subwoofer und Mikrofon-Array liefert dieses ViewBoard-Display optimale Bilder und Ton für alle im Klassenzimmer sowie für diejenigen, die aus der Ferne lernen. Mit dem integrierten Software-Ökosystem myViewBoard™ ermöglicht dieses ViewBoard-Display Lehrern den Zugriff auf ältere Dateien aus der Cloud sowie das Erstellen neuer interaktiver Unterrichtseinheiten. IT-Leiter können sicher sein, dass sie Dateien über ein sicheres Cloud-Netzwerk verwalten können, während Lehrplanleiter sich darüber freuen werden, dass sich diese Software problemlos in Online-Ressourcen integrieren lässt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerviewsonic_ifp7552-1c
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeViewBoard Interactive Flat Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)42.2
  • Breite (Inches)67.3
  • Tiefe (Inches)4.7
Verwandt
  • Nettogewicht (lbs)121.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit