Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display

    Google-Übersetzung,

    Der ViewSonic LDM136-151C ist ein 136-Zoll-All-in-One-LED-Display der Enterprise-Klasse, das die visuelle Performance für Geschäftspräsentationen, Unternehmenskommunikation und kollaborative Umgebungen optimiert. Mit Full-HD-Auflösung (1080p), 600 Nits Helligkeit, einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 und zwei 30-W-Lautsprechern liefert er gestochen scharfe Bilder, brillante Farben und kraftvollen Sound für wirkungsvolle Präsentationen. Ideal für mittelgroße bis große Konferenzräume, Vorstandsetagen und Empfangshallen: Das Display ist mit Chip-on-Board-Technologie (COB) ausgestattet und dadurch besonders widerstandsfähig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Es erfüllt die Schutzarten IP54 und IK08. Die All-in-One-Integration vereinfacht die Installation, da Stromversorgung, Steuerung, Bildverarbeitung und Display in einem Gerät vereint sind. Zwei Personen können die Einrichtung in weniger als zwei Stunden abschließen. Das ultraschlanke Profil von nur 31 mm und das nahezu rahmenlose Design sorgen für eine hochwertige Optik, die sich harmonisch in jedes professionelle Umfeld einfügt. Ausgestattet mit einer Common-Cathode-LED-Technologie und intelligenter Bildverarbeitung. Durch die Integration von Treiber-ICs reduziert das Display den Stromverbrauch und trägt gleichzeitig zu langfristiger Energieeffizienz bei. Es ist für nahtlose Zusammenarbeit konzipiert und bietet PIP/PBP-Bildschirmteilungsmodi, LAN-Steuerung sowie optionales drahtloses Teilen von Inhalten über ViewShare (separat erhältlich) und AirSync – und ist damit eine intelligente, zukunftssichere LED-Videowandlösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

    Hauptmerkmale

    • Das großflächige 136-Zoll-Display mit 600 Nits Helligkeit und zwei 30-Watt-Lautsprechern liefert lebendige Bilder und kraftvollen Klang für jeden Raum.
    • Die fortschrittliche COB-Technologie gewährleistet erhöhte Langlebigkeit sowie Beständigkeit gegen Wasser, Staub und Stöße – ideal für stark frequentierte professionelle Bereiche.
    • Die All-in-One-Integration vereinfacht die Installation durch die Kombination von Stromversorgung, Steuerung, Bildzusammenführung und Anzeige.
    • Energieeffizientes Design mit LEDs mit gemeinsamer Kathode und intelligenten ICs reduziert den Stromverbrauch und unterstützt einen nachhaltigen Betrieb.
    • Zu den intelligenten Kollaborationsfunktionen gehören PIP/PBP-Bildschirmteilungsmodi, LAN-Steuerung und drahtlose Inhaltsfreigabe über ViewShare und AirSync.

    Spezifikation
    • SPECIFICATION

      Screen Size: 136"

      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)

      Native Resolution: 1920x1080

      Panel Technology: Direct view LED

      LED Package Type: Flip Chip COB

      Pixel Pitch (mm): 1.56

      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

      Contrast Ratio (typ.): 10000:1

      Color Temperature: 3000K -10000K

      Orientation: Landscape

      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

      Local Storage: Total 32GB

      (26GB available storage)

      Embedded OS: Android 9.0

      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

      Horizontal Frequency: 31K-94kHz

      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

      INPUT

      HDMI: 4

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x3, external x1)

      USB Type A: 3

      (USB3.0 x1, USB2.0 x2)

      RJ45 Input: 3

      (internet x2, control x1)

      IR in (3.5mm): 1

      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz

      USB Type C: 1

      (data only)

      OUTPUT

      HDMI out: 1

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x1)

      Speaker: 30Wx2

      Audio out (3.5mm): 2

      S/PDIF: 1

      USB Type A (Power): Shared with USB A input

      (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)

      USB Type C (Power): Shared with USB Type C input

      (5V/1A x1)

      CONTROL

      RJ45 (LAN control): 1(shared with internet)

      USB Type A (Services): 1(shared with USB A input)

      RS232 (DB 9-pin female): 1

      IR Receiver: 1

      OTHERS

      Power Supply Voltage: 100-240V ~ 50/60Hz

      (vary by country)

      Power Consumption (W/unit): 400W (typ), 1095W (max) < 0.5W (Hibernate)

      Operating Temperature: 0~40℃

      Total LED Module Quantity: 200

      Ingress Protection Rating: IP54(Front)

      Impact Protection Rating: IK08(Front)

      Net Weight: 372.58 lbs

      (169 kg)

      Gross Weight: 599.66 lbs

      (272kg)

      Product Dimensions (WxHxD): 118.58 x 72.22 x 1.61 inches

      (3012 x 1834.5 x 41mm)

      Product Dimensions (WxHxD) with wall mount: 118.58 x 72.22 x 2.35 inches

      (3012 x 1834.5 x 59.8mm)

      Packing Dimensions (WxHxD): 77.95 x 40.16 x 48.03 inches

      (1980 x 1020 x 1220mm)

      STANDARD ACCESSORIES

      Power Cord: 1

      LAN Cable (Cat 5E): 1

      IR Extender Cable: 1

      Remote Control: 1

      Installation Guide: 1

      Wall Mount: 1

      Spare Parts: LED module x14

      2 in 1 hub board x1

      Receiving board x1

      Maintenance Tool: LD-MK-004 x1

      LD-MK-006 x1

      OPTIONAL ACCESSORIES

      Maintenance Tool: LD-MK-004

      LD-MK-006

      Floor Stand: LD-STND-009

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_ldm136-151c-all-in-one-direct-view-led-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeDirect View LED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)71.1
    • Breite (Inches)118.9
    • Tiefe (Inches)1.4
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)77.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit