Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display

    Google-Übersetzung,

    Bestaunen Sie erstaunlich lebensechte Bilder auf dem minimalistischen 135-Zoll-All-in-One-Direct-View-LED-Display ViewSonic® LDP135-151 der 2. Generation. Das modulare All-in-One-Design ermöglicht einen mühelosen Installations- und Wartungsprozess. Dieses Display der nächsten Generation ist mit erweiterten Funktionen ausgestattet, um ein spektakuläres audiovisuelles Erlebnis und ein benutzerorientiertes Design zu bieten. Bietet 120 % Rec. Mit einem breiten Farbraum von 709, einer blitzschnellen Bildwiederholfrequenz von 4.440 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 600 Nits wird jedes Video, jede Präsentation oder jeder Vortrag zu einem Eintauchen in lebensechte Farben und außergewöhnliche Details. Das Display ist außerdem mit Harman Kardon-Lautsprechern, 4K/HDR/HLG-Unterstützung und Frame Interpolation-Technologie für eine unübertroffene, immersive Inhaltsbereitstellung ausgestattet. Das schlanke Display ist 25 mm dünn und verfügt über einen rahmenlosen 5-mm-Rand. Es strahlt Raffinesse und Eleganz in jeder modernen Umgebung aus. Es bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Design – mit Hoch- und Querformatinstallationen, die jeden Raum und jedes Szenario ergänzen. Die Bildschirme können einfach zu einer ultrabreiten 32:9-Videowand zusammengefügt werden, um ein nahtloses visuelles Erlebnis in epischen Ausmaßen zu bieten. Der Systemsteuerkasten kann auch einfach abgenommen werden, um sich in jedes Design einzufügen.

    Ultraschlankes und rahmenloses Design

    Mit einem riesigen 135-Zoll-Bildschirm, der größer als neun 46-Zoll-LCD-Displays zusammen ist, liefert dieses rahmenlose Display Inhalte nahtlos ohne genähte Rahmen für ein noch intensiveres visuelles Erlebnis. Das 25 mm dünne LED-Display ist minimalistisch und elegant und strahlt Eleganz aus, die zu jedem Raum und jeder Inneneinrichtung passt.

    Lebensechte Farben, die hell leuchten

    Die proprietäre Cinema SuperColor+-Technologie von ViewSonic verfügt über einen 120 % breiten Rec.709-Farbraum, der lebensechte Farben liefert. 600 Nits hohe Helligkeit mit 8-stufigen Anpassungen sorgen jederzeit für unglaubliche Klarheit.

    Kraftvoller Sound für große Bilder

    Ausgestattet mit Harman Kardon-Lautsprechern in Studioqualität genießen Sie Hi-Fi-Audio, das auf präzise Klarheit abgestimmt ist, egal wo Sie stehen. Die beiden 20-W-Sets aus professionellen Passivstrahlern, Tieftönern und Hochtönern liefern beeindruckenden Klang für ein wahres audiovisuelles Fest.

    Faszination in jedem Pixel

    Ausgestattet mit einer blitzschnellen Bildwiederholfrequenz von 4.440 Hz, einem feinen Pixelabstand von 1,5 mm und einem größeren Kontrastverhältnis können Sie bei jedem Video, jeder Präsentation oder jeder Webkonferenz flüssige Bewegungen und hervorragend gestochen scharfe Bilder genießen. Das Display verfügt außerdem über 4K- und HDR/HLG-Unterstützung, um noch ansprechendere Bilder anzuzeigen.

    All-in-One-Design ohne komplizierte Einrichtung

    Befreien Sie sich von der komplizierten Einrichtung von Netzteilen, Steuerungssystemen, Nähmaschinen usw. – Sie müssen lediglich das Display einschalten.

    Vollständige Wartung der Vorderseite – elektrisches Vakuum-Sauggerät

    Anstatt einen ganzen Satz Displays zu Wartungszwecken zu bewegen, können Benutzer dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Front-LED-Module jedes defekte Teil austauschen. Mit dem elektrischen Vakuumsauger kann auch ein normaler Mensch den Austausch durchführen.

    Modularer Aufbau für einfache Installation – 2 Personen, 2 Stunden

    Dank des benutzerorientierten modularen Designs ist die LED-Anzeige nur von 2 Personen in 2 Stunden zu installieren. Bestehend aus 5 Schränken und mehreren LED-Modulen, konfiguriert sich jedes einzelne Modul automatisch und kalibriert sich während der Installation einfach auf seinen Standort und seine Einstellungswerte.

    Funktion trifft auf herausragendes Design – Abnehmbare Systemsteuerbox

    Die Systemsteuerbox kann einfach vom LED-Display abgenommen werden, um ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von fast 99 % zu erreichen, das sich harmonisch in jede Einrichtung einfügt.

    Erweitern Sie mühelos Ihren Horizont

    Erweitern Sie die Fläche Ihres Displays, indem Sie zwei LED-Displays kombinieren, um eine ultrabreite 32:9-Videowand zu erstellen und ein visuelles Erlebnis epischer Ausmaße zu schaffen. Ohne komplizierte Integration können Sie die Layouts in kurzer Installationszeit fertigstellen.

    Sehen Sie eine andere Perspektive

    Das LED-Display kann vertikal installiert werden, um Ihre Inhalte optimal zu präsentieren. Ganz gleich, ob es sich um eine Unternehmensbotschaft oder ein Kunstwerk handelt, Sie können es im Hochformat für Kunstgalerien, Ausstellungsräume, Flagship-Stores und Lobbys verwenden.

    Drahtlose Lösung zum Teilen von Inhalten auf allen Geräten

    Mit dem vorinstallierten ViewBoard® Cast können Inhalte von mobilen Geräten drahtlos auf das Display gestreamt werden, egal ob eins zu eins oder viele zu eins.

    Multitasking mit integriertem System und WLAN

    Mit dem integrierten Betriebssystem und 2,4G/5G Hz WLAN können Benutzer problemlos in einer vertrauten PC-Umgebung arbeiten, um Apps zu installieren, im Internet zu surfen, Multimedia abzuspielen, drahtlose Geräteverbindungen usw. durchzuführen.

    Kosteneffizienter Empfang von AV-Signalen über große Entfernungen

    Der integrierte HDBT-Receiver kann über ein kostengünstiges Cat.5e/6-Einzelnetzwerkkabel unkomprimierte hochauflösende 1080p-Multimediainhalte aus einer Entfernung von bis zu 100 m empfangen. Das Display ist außerdem mit jedem zertifizierten HDBaseT-Sender kompatibel und ermöglicht so eine leistungsstarke Inhaltswiedergabe über AV-Signal.

    Mehrere Inhalte auf einem einzigen Bildschirm

    Videokonferenzen und Online-Zusammenarbeit werden jetzt dank der intuitiven geteilten Bildschirme des LED-Displays flexibler und kreativer. Das Display kann Bild-für-Bild-Szenarien (bis zu 4 verschiedene Eingänge) oder Bild-in-Bild-Szenarien (ein Bildschirm innerhalb eines anderen Bildschirms) in Echtzeit unterstützen.

    Spezifikation
    • Specification

      Screen Size: 135''
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1
      Bonding Wire: Gold
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Refresh Rate: 4440Hz
      Brightness (max.): 600 nits (8 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6000:1
      Orientation: Landscape / Portrait
      Viewing Angles (typ.): H = 160, V = 160
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 64GB
      (56GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to
      1080p(1920 x 1080)
      HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P/60Hz
      Horizontal Frequency: 23-120 kHz
      Vertical Scan Rate: 15-135 Hz

      Input

      HDMI: x5
      (HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, HDMI 1.4 x 2)
      USB Type A: x3
      ( USB2.0 x3)
      RJ45 Input (Internet): x1
      IR in: x1
      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz
      USB Type C: x1
      (Video input、 Power output (5V/2A))
      HDBaseT: x1
      (1080P@100m、4K30Hz@70m)

      Output

      HDMI out: x2
      (HDMI 2.0 external x1, internal x1)
      Speaker: 20W x2 (harman kardon)
      Audio out (3.5mm): x1
      USB Type A (Power): Shared with USB input
      (5V/1.5A x3)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_ldp135-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeDirect View LED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)71.1
    • Breite (Inches)118.9
    • Tiefe (Inches)1.4
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)77.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS