Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
    ViewSonic

    LS600W LED Projector

    Google-Übersetzung,
    Mit einer WXGA-Auflösung von 1280 x 800 und einer Helligkeit von 3.000 ANSI-Lumen ist der ViewSonic® LS600W ein lampenloser LED-Projektor, der sich ideal für Unternehmen und Bildungseinrichtungen eignet. Erwarten Sie unabhängig von der Umgebung atemberaubende Bilder und lebendige Farben, da dieser Projektor mit 125 % Rec. 709 Farbgenauigkeit. Mit der LED-Technologie der 2. Generation eliminiert der LS600W die Notwendigkeit, ständig Glühbirnen auszutauschen und giftige Chemikalien zu entsorgen. Darüber hinaus verhindert ein IP5X-versiegelter optischer Motor das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit in den Projektor und gewährleistet so eine einwandfreie Bildqualität und eine lange wartungsfreie Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.* Eine automatische Ein-/Aus-Funktion sorgt für Effizienz und Energieeinsparungen, während umfassendes LAN control sorgt für eine einfache Verwaltung in Besprechungsräumen und Klassenzimmern. Ob für Geschäfts- oder Bildungszwecke, der ViewSonic LS600W LED-Projektor bietet jedes Mal eine perfekte Präsentation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_ls600w
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.6
    • Breite (Inches)15.2
    • Tiefe (Inches)10.9
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit