Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS800HD 1080p Laser Projector
ViewSonic

LS800HD 1080p Laser Projector

Google-Übersetzung,
Der helle und vielseitige ViewSonic® LS800HD 1080p-Laserprojektor für jede professionelle Installation bietet alles, was Sie für große Leinwände an großen Veranstaltungsorten benötigen. Mit 5.000 Lumen fortschrittlicher hoher Helligkeit, einem Kontrastverhältnis von 100.000:1 und einer Lebensdauer der Lichtquelle von bis zu 30.000 Stunden ist dieser Projektor ideal für Auditorien, Hörsäle, große Sitzungssäle, Gotteshäuser und mehr. Dank der SuperColor™-Technologie werden Inhalte unabhängig von der Umgebung mit fesselnden Farben, gestochen scharfen Grafiken und atemberaubenden Videos zum Leben erweckt. Dieser erstklassige Performer ist mit seinem breiten 1,65-fachen optischen Zoom, vertikaler/horizontaler Trapezkorrektur, 4-Ecken-Anpassung und einer vertikalen/horizontalen Lens-Shift-Funktion, die selbst bei den anspruchsvollsten Installationen extreme Flexibilität bietet, einfach bereitzustellen und zu verwalten. Dank des eingebauten HDBT-Empfängers ist der Projektor in der Lage, unkomprimiertes HD-Video und -Audio aus einer Entfernung von über 200 Fuß über ein Netzwerkkabel zu empfangen. Darüber hinaus ermöglichen die 360-Grad-Neigungswinkelprojektion, der Porträtmodus und der 24/7-Betrieb eine extreme Montageflexibilität. Der ViewSonic® LS800HD ist der ideale 1080p-Laserprojektor für professionelle Installationen, große Veranstaltungsorte sowie Geschäfts- und Bildungsumgebungen.
Spezifikation
  • Display:
    Type: DLP Laser Resolution Type: HD (1920x1080) Resolution: 1920 x 1080 Brightness (Lumens): 5,000 ANSI Display Size (in.): 30 - 300 in. / 0.76 - 7.62 m Throw Distance: 4.1 - 41 ft / 1.3 - 12.5 m Throw Ratio: 1.2-1.9 Keystone: Vertical (± 25º) / Horizontal (± 30º) Lens: 1.65x optical zoom Light Source (watt): Laser bank x 4 Light Source Life, Normal (hours): 20000 Light Source Life, Dynamic Eco-Mode (hours): 30000 Color Depth: 1.07B Color (R/G/B 10bit) Dynamic Contrast Ratio: 100,000:1 Aspect Ratio: 16:9 Lens Shift: Horizontal (-2.5% +2.5%) / Vertical (-2.9% +11.8%) Operation Rating: 24/7 Video Signal:
    Frequency Horizontal: 15K~102KHz Frequency Vertical: 23~120Hz 

    Compatibility:
    PC Resolution (max): 1920 x 1200 PC Resolution (min): 640 x 480 Mac® Resolution (max): 1920 x 1200 Mac® Resolution (min): 640 x 480 Connector:
    USB 2.0 Type A(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), 3.5mm Audio Out(1), 3.5mm Audio In(1), Control (RS-232)(1), HDMI(3), VGA In(1), VGA Out(1), Composite RCA Video In(1), Mini USB(1), RCA Audio In (L/R)(1), RCA Audio Out(1), 3D VESA(1), HDBT(1) 

    Audio:
    Internal Speakers: 5W (x2) Power:
    Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC Consumption (typical): 430W Stand-by: <0.5W Controls:
    Physical Controls: Display, Image, Power Management, Basic, Advanced, System, Information (See user guide for full OSD functionality) On Screen Display: Power, keystone/arrow keys, left/blank, menu/exit, right/panel key lock, mode/enter, auto, source 

    Operating Conditions:
    Temperature: 32-104º F (0 - 40º C) Humidity (non-condensing): 0-90% IP Code: IP6X Additional Hardware:
    Kensington Lock Slot: 1 Weight (imperial):
    Net (lbs): 24.3 Gross (lbs): 30.0 Weight (metric):
    Net (kg): 11.0 Gross (kg): 13.6 Dimensions (imperial) (WxHxD):
    Packaging (in.): 22.0 x 11.9 x 18.5 Physical (in.): 14.2 x 6.3 x 17.3 

    Dimensions (metric) (WxHxD):
    Packaging (mm): 559.0 x 301.0 x 469.0 Physical (mm): 360.0 x 161.0 x 440.0 

    General:
    AV Control: AMX Certified, ATEN Certified, Crestron Certified Regulations: FCC, UL/CUL, ROHS PACKAGE CONTENTS: LS800HD projector, power cable, VGA cable, remote control, Quick Start Guide Warranty: Five-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on the light source, 1st year free Express Exchange® service. (One year Express Exchange Service requires product registration). Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. UPC: 766907932317

     Accessories:
    PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PM-FCP, VC10, VCB10

Technische Spezifikation
  • Referenznummerviewsonic_ls800hd
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeProjectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.3
  • Breite (Inches)14.2
  • Tiefe (Inches)17.3
Verwandt
  • Entwickelt inTaiwan
  • Hergestellt inTaiwan
  • Nettogewicht (lbs)24.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameOverhead projectors
  • UNSPSCCode45111607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDigital projectors
  • Klassifizierung11 52 16
  • Format2014TitelProjectors
  • OmniClassNummer23-37 21 15
  • OmniClassTitelData Multi Media Projectors
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit