Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
LS850WU WUXGA Laser Projector
    ViewSonic

    LS850WU WUXGA Laser Projector

    Google-Übersetzung,

    LS850WU - Auflösung 1920 x 1200, 5.000 ANSI-Lumen, Projektionsverhältnis 1,36 - 2,18

    Der ViewSonic® LS850WU WUXGA-Laserprojektor ist hell und vielseitig für jede professionelle Installation und bietet alles, was Sie für große Leinwände an großen Veranstaltungsorten benötigen. Mit 5.000 Lumen fortschrittlicher hoher Helligkeit, einem Kontrastverhältnis von 300.000:1 und bis zu 20.000 Stunden* Lebensdauer der Lichtquelle ist dieser Projektor ideal für Auditorien, Hörsäle, große Sitzungssäle, Gotteshäuser und mehr. Dank der SuperColor™-Technologie werden Inhalte unabhängig von der Umgebung mit fesselnden Farben, gestochen scharfen Grafiken und atemberaubenden Videos zum Leben erweckt. Dieser erstklassige Performer ist mit seiner breiten 1,6-fachen optischen Zoomeinstellung, der vertikalen/horizontalen Trapezkorrektur, der 4-Ecken-Einstellung und der vertikalen/horizontalen Lens-Shift-Funktion auch einfach bereitzustellen und zu verwalten, was selbst bei den anspruchsvollsten Installationen extreme Flexibilität bietet. Dank des eingebauten HDBT-Empfängers ist der Projektor in der Lage, unkomprimiertes HD-Video und -Audio aus einer Entfernung von über 200 Fuß über ein Netzwerkkabel zu empfangen. Darüber hinaus ermöglichen die 360-Grad-Neigungswinkelprojektion, der Porträtmodus und der 24/7-Betrieb eine extreme Montageflexibilität. Der ViewSonic® LS850WU ist der ideale WUXGA-Laserprojektor für professionelle Installationen, große Veranstaltungsorte sowie Geschäfts- und Bildungsumgebungen.

    *Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_ls850wu_projector
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.7
    • Breite (Inches)15.9
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)14.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameOverhead projectors
    • UNSPSCCode45111607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDigital projectors
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 21 15
    • OmniClassTitelData Multi Media Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit