Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
    ViewSonic

    X2 LED Home Theater Projector

    Google-Übersetzung,
    Der ViewSonic® X2 ist ein lampenloser, intelligenter Kurzdistanzprojektor mit hoher Helligkeit, der unglaubliche Full-HD-Unterhaltung für jedes Heimkino bietet. Mit einem kurzen Projektionsverhältnis von 0,69-0,83 liefert der X2 ein riesiges 100-Zoll-Projektionsbild aus nur wenigen Metern Entfernung. Angetrieben von der LED-Technologie der 3. Generation bietet der X1 eine beeindruckende Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und macht den häufigen Austausch von Lampen mit giftigem Quecksilber überflüssig. Mit 3.100 LED-Lumen Helligkeit und 125 % Rec. 709 Farbgenauigkeit liefert der X1 helle und atemberaubende Kinofarben für Unterhaltung auf großen Bildschirmen. Zwei Harman Kardon-Lautsprecher liefern kraftvollen, raumfüllenden Sound, ideal für Filmabende, während die Bluetooth-Kompatibilität es Ihnen ermöglicht, Musik direkt von Ihrem Smartphone oder Kopfhörer für persönliche Unterhaltung zu streamen. Die integrierte Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht die Bildschirmspiegelung direkt von Smart-Geräten auf den großen Bildschirm und macht das Streamen von Inhalten so einfach wie nie zuvor. Und mit vertikalem Lens-Shift, 1,2-fachem optischem Zoom, H/V-Trapezkorrektur und 4-Ecken-Anpassungsmöglichkeiten ist die Installation dieses Projektors nicht nur ein Kinderspiel, sondern ein Upgrade für jedes Heimkino.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_x2
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.9
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)4.7
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit