Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
    ViewSonic

    X2000B-4K Laser Home Theater Projector

    Google-Übersetzung,
    Der intelligente Laserprojektor ViewSonic® X2000B-4K kombiniert eine beeindruckende echte 4K-Auflösung mit Wi-Fi-fähiger Streaming-Funktionalität und bietet ein Kinoerlebnis mit der Leichtigkeit und dem Komfort einer Ultrakurzdistanz-Projektion. Mit einem 0,22-Ultrakurzdistanzobjektiv kann dieser Laserprojektor nur wenige Zentimeter von einer Wand oder Leinwand entfernt aufgestellt werden und projiziert ein immersives Bild bis zu 100 Zoll. Die Einrichtung ist auch ein Kinderspiel; Ganz gleich, wie Ihr Heimkino konfiguriert ist, dieser Projektor liefert dank seiner flexiblen 4-Ecken-Anpassungsmöglichkeiten immersive Bilder auf Flachbildschirmen, gekrümmten Wänden und allem dazwischen. Ob einfach auf einem Medienständer aufgestellt oder an der Decke montiert, dieser Projektor liefert lebendige und gestochen scharfe Bilder dank HDR/HLG-Unterstützung, Rec. 709-Kompatibilität und atemberaubende echte 4K Ultra HD-Auflösung von 3840 x 2160. Zwei integrierte Harman Kardon kundenspezifische Lautsprecher liefern raumfüllenden Klang für ein immersives Heimkinoerlebnis. Die integrierte Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht die Bildschirmspiegelung direkt von Smart-Geräten auf den großen Bildschirm und macht das Streamen von Inhalten so einfach wie nie zuvor. Der mit der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation ausgestattete X2000B-4K ist auf sofortige Unterhaltung ausgelegt und liefert bis zu 20.000 Stunden atemberaubende Heimunterhaltung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic_x2000b-4k
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeProjectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19.2
    • Breite (Inches)22.7
    • Tiefe (Inches)7.4
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit