Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie neue Möglichkeiten. Überall. ViewSonic® Mobile All-in-One dvLED-Displays

    Bereit für ein großes Bild ohne großen Aufwand? Die ViewSonic® LDS136-152 ist eine faltbare 136-Zoll-Direct-View-LED-Videowand auf Rollen für maximale Flexibilität. Sie ist in wenigen Minuten aufgebaut und wird in einem robusten Flightcase für einfachen Transport und Lagerung geliefert. Dieses Modell der 4. Generation bietet durchdachte Verbesserungen, die Aufbau und Bedienung noch einfacher machen. Der motorisierte Bildschirm fährt höher als bei jeder anderen dvLED-Videowand seiner Klasse und sorgt so für optimale Sicht für alle Zuschauer. Sie möchten die Leinwand anpassen? Dank der mitgelieferten Fernbedienung lässt sie sich bequem von überall im Raum heben oder senken. Die rückseitigen I/O-Anschlüsse sind leicht zugänglich, sodass Geräte schnell und einfach angeschlossen werden können. Ein integrierter OPS-Steckplatz ermöglicht zudem die einfache Erweiterung Ihres Systems bei Bedarf. Ein neu gestaltetes Scharnier sorgt für zusätzliche Stabilität bei häufigem Auf- und Abbau sowie Transport. Damit können Sie die LDS136-152 bedenkenlos für Veranstaltungen, Messen und Pop-up-Stores einsetzen. Einfach aufstellen, anschließen und Ihr Publikum begeistern.

    Einfache Einrichtung für maximale Wirkung

    Dieser riesige LED-Bildschirm ist sofort einsatzbereit, sodass Sie sich die komplizierte Installation sparen können. Einfach aufklappen, anschließen und schon können Sie Ihr Publikum mit brillanten Bildern begeistern. Es ist die einfachste Möglichkeit, überall dort, wo Sie ihn brauchen, eine riesige, beeindruckende Anzeige zu erhalten. Unkompliziert und wirkungsvoll.

    Eine mobile Lösung, die überall hinpasst

    Nehmen Sie Ihren Großbildschirm überallhin mit! Dieser 136-Zoll-Bildschirm gleitet geräuschlos auf 360°-Rollen und lässt sich so mühelos zwischen verschiedenen Räumen transportieren. Dank seines cleveren Faltmechanismus passt er in die meisten Aufzüge, und ein robustes Transportcase ist im Lieferumfang enthalten, um ihn unterwegs optimal zu schützen. Eine wahrhaft mobile Lösung, die jeden Raum zum Hingucker macht.

    Für stark frequentierte Bereiche konzipiert und daher besonders langlebig.

    Die Glue-on-Board-Technologie (GOB) schützt die LEDs vor alltäglicher Abnutzung. Dank der verbesserten Schutzart IP65 bieten diese Displays vollständigen Schutz vor Staub und Wasserstrahlen sowie eine Stoßfestigkeit nach IK06 – ideal für Auditorien, Lobbys und die Anforderungen stark frequentierter öffentlicher Räume.

    Spezifikation
      • OS: Android 13
      • CPU: RK3588
      • Memory: DDR5 8GB
      • Storage: Total 64GB (60GB available storage)
      • Internal Speakers: 30W x 2
      • PC Resolution (max): 3840 x 2160 @ 60Hz
      • Mac® Resolution (max): 3840 x 2160 @ 60Hz
      • HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 4
      • HDMI 2.0 Out (with HDCP 2.2): 1
      • 3.5mm Audio Out: 1
      • SPDIF Audio Out: 1
      • USB 3.0: 3
      • USB 2.0: 1
      • USB Type C: 1 (data only)
      • RS232: 1
      • Ethernet LAN (RJ45): 3
      • IR in: 1
      • Voltage: 100-120V/20A ~ 50/60Hz
      • Consumption (typical): 100-240V ~ 50/60Hz
      • Stand-by: <0.5W
      • Packaging (in.): 81.5 x 78.58 x 33.35in
      • Physical (in.): 71.7 x 76.7 x 30.71in(min.) / 118.6 x 112.13 x 30.71in(max.)
      • Packaging (mm): 2070 x 1996 x 847mm
      • Physical (mm): 1821 x 1948 x 780mm(min.) / 3012 x 2848 x 780mm(max.)
      • Warranty: 3-year limited warranty on parts and labor, on-site service
      • Package Contents: Power Cord, Remote Control, QSG, Spare LED Module x5, LD-MK-006 x 1, LAN Cable (Cat 5E) x 1, IR Extender Cable x 1
      • Regulations: cTUVus, FCC, RoHS
      • Display Type: Direct View LED
      • Screen Size: 136"
      • Viewable Area (in.): 136
      • Orientation: Landscape
      • LED Pitch Size (mm): 1.56
      • LED Grayscale: 13 bits
      • Backlight Life (Hours): 100,000
      • Viewing Angles: 170º horizontal, 170º vertical
      • Ingress Protection Rating: IP54 (Front)
      • Impact Protection Rating: IK06 (Front)
      • Display Resolution: 1920 x 1080
      • Aspect Ratio: 16:9
      • Light Source: Fine Pixel Pitch LED
      • Brightness: 600 nits (100 levels adjustable)
      • Static Contrast Ratio: 6,500:1
      • Panel Type: Direct View LED SMD + Glue-on-Board
      • Refresh Rate: 3,840Hz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerviewsonicLDS136-152
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeDirect View LED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit