Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Viriyalohakij-Rollladen

    Material: Polycarbonat-Lamelle

    Rolltor-Modell Wiriya Lohakit Materialtyp Polycarbonat Unterstützt alle Systeme Breite - Höhe kann angepasst werden.

    • Verstellbares Rollladenmodell, das sich in jedes Design einfügt
    • Hohe Qualität mit erschwinglichem Preis,
    • Qualifiziert aus Thailand
    • ISO 9001: 2015-qualifiziert
    • Automatisches System
    • Weltweite Sendungen
    Spezifikation
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • ProduktfamilieShutters Doors
    • ProduktgruppeGrilled Metal Rolling Shutters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8000
    • Breite (mm)10500
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit