Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA

    Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschtischmischer - (Einbau, Sichtteil) - Sento-Serie - VitrA

    Eine spezielle Kartusche der Wasserhähne ermöglicht es dem Benutzer, eine Obergrenze für den Wasserdurchfluss festzulegen. Während Standardpatronen eine Durchflussrate von 20 l/min bei 3 bar Druck liefern, kann die spezielle Patrone mit einstellbarer Wärme- und Durchflussrate unter den gleichen Bedingungen auf eine Durchflussrate von 2 l/min eingestellt werden, um bis zu 90 % Wasser zu sparen.

    Diese Produkte erfüllen die Kriterien der Green-Building-Zertifizierung (LEED, BREEAM und DGNB) mit ihren umweltfreundlichen Eigenschaften, darunter ein geringerer ökologischer Fußabdruck, Wasser, Schonung und die Verwendung lokaler Materialien, sowie die Ökobilanz (LCA), die Umweltproduktdeklaration (EPD ) und nachhaltige Forstwirtschaft (FSC), Zertifikate. Sie werden für Projekte empfohlen, die eine Green-Building-Zertifizierung anstreben.

    Mit dem grauen Band auf der Kartusche kann die Wassertemperatur nach oben begrenzt werden, wodurch Energie gespart wird, indem unnötiges Aufheizen vermieden wird.

    Einfache und schnelle Installation mit innovativen Anwendungen.

    Produktcode: A42539

    Spezifikation
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving
      Easy İnstallation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasinMixer-Built-in-Exposedpart-Vitra-SentoSeries-A42539
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Basin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)2.195
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien