Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basin Mixer - With Pop Up - High - Minimax S Series - VitrA
Basin Mixer - With Pop Up - High - Minimax S Series - VitrA

    Basin Mixer - With Pop Up - High - Minimax S Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschtischmischer - Mit Pop-Up - Hoch - Minimax S-Serie - VitrA

    Produktcode: A41992

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasinMixer-WithPopUp-High-Vitra-MinimaxSSeries-A41992
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Basin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)2.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien