Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bath&Shower Mixer - Thermostatic - Built-in Exposed part - X Line Series - VitrA
Bath&Shower Mixer - Thermostatic - Built-in Exposed part - X Line Series - VitrA
Bath&Shower Mixer - Thermostatic - Built-in Exposed part - X Line Series - VitrA

    Bath&Shower Mixer - Thermostatic - Built-in Exposed part - X Line Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    X-Line UP-Thermostat Wannen-/Brausebatterie, V-Box-Sichtteil, Chrom

    Produktcode: A42270

    Spezifikation
    • Energy Saving

      Thermostatic Cartridge

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBathShowerMixer-Built-inExposedpart-Vitra-XLineSeries-A42270
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)122
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)2.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien