Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathtup Mixer - For 4 Hole Bath tubs deck Mounted With Hand shower - Q line Series - VitrA
Bathtup Mixer - For 4 Hole Bath tubs deck Mounted With Hand shower - Q line Series - VitrA
Bathtup Mixer - For 4 Hole Bath tubs deck Mounted With Hand shower - Q line Series - VitrA

    Bathtup Mixer - For 4 Hole Bath tubs deck Mounted With Hand shower - Q line Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Badewannenmischer – Für 4-Loch-Badewannen mit Handbrause – Serie Q – VitrA

    Produktcode: A42531

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBathtupMixer-For4HoleBathtubsdeckMountedWithHandshower-Vitra-QlineSeries-A42531
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)505
    • Tiefe (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien