Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA
Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Bidet Mixer - With Pop Up - Suit U Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Bidetmischer - Mit Pop-Up - Serie Suit U - VitrA

    Gold

    Produktcode: A4249423

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA4249423
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucet - Bidet Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)152
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010888
    • ETIM-NameBidet mixing tap
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit