Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA
Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA

    Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschtischmischer - Arbeitsplatte - Für Schüsseln - Serie Sento - VitrA

    Eine spezielle Kartusche der Wasserhähne ermöglicht es dem Benutzer, eine Obergrenze für den Wasserdurchfluss festzulegen. Während Standardkartuschen eine Durchflussrate von 20 l/min bei 3 bar Druck liefern, kann die spezielle Kartusche mit einstellbarer Wärme- und Durchflussrate unter den gleichen Bedingungen auf eine Durchflussrate von 2 l/min eingestellt werden, um bis zu 90 % Wasser zu sparen.

    Diese Produkte erfüllen die Kriterien der Green-Building-Zertifizierung (LEED, BREEAM und DGNB) mit ihren umweltfreundlichen Eigenschaften, darunter ein geringerer ökologischer Fußabdruck, Wasser, Schonung und die Verwendung lokaler Materialien, sowie die Ökobilanz (LCA), die Umweltproduktdeklaration (EPD ) und nachhaltige Forstwirtschaft (FSC), Zertifikate. Sie werden für Projekte empfohlen, die eine Green-Building-Zertifizierung anstreben.

    Mit dem grauen Band auf der Kartusche kann die Wassertemperatur nach oben begrenzt werden, wodurch Energie gespart wird, indem unnötiges Aufheizen vermieden wird.

    Einfache und schnelle Installation mit innovativen Anwendungen.

    Produktcode: A42514

    Spezifikation
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving
      Easy İnstallation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasinMixer-ForBowls-Vitra-SentoSeries-A42514
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Basin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)2.79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit