Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Urinal - Fotozellen-Urinal - Arkitekt-Serie - VitrA

    Neue Generation von Urinalen, die verschiedene Funktionen wie VitrAfresh, Rim-ex-Becken und Fotozelle kombinieren, um die hygienischste Nutzung und Wassereinsparung zu bieten. Es ist leicht zu reparieren.

    Produktcode: 5999B003-5555

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUrinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)27.93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit