Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    S20 Aufsatzwaschbecken, 50 cm mit mittlerem Hahnloch, mit seitlichen Löchern

    Die S20-Serie bietet Qualität, Haltbarkeit und ästhetischen Wert in angemessenem Zustand. Keramische und ergänzende Produkte in der Serie, die eine beruhigende Option schaffen. Waschbecken der Serie S20 mit unterschiedlichen Größen und Eigenschaften stehen Ihnen mit praktischen Lösungen für öffentliche Bereiche als auch für die individuelle Nutzung zur Verfügung

    Produktcode: 5464B003-0001

    Spezifikation
    • Countertop Basin

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWashBasin-CounterTop-Vitra_S20Series_5464B003-0001
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)10.126
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit