Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pure
VITRINTEC

Pure

Google-Übersetzung,

PURE ist ein sprossenfreies System einfach verglaster Wände unter Verwendung von Glasscheiben mit einer Dicke von 10 mm oder 12 mm und minimalistischen Systemprofilen von nur 22 mm Tiefe und 25 mm oder 30 mm Höhe. Die maximale Höhe der in diesem System aufgebauten Wände beträgt 3500 mm - ETA-Zertifikat.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPure
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppePure
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)25
  • Breite (mm)22
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationVorhangfassade
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit