Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silence
VITRINTEC

Silence

Google-Übersetzung,

Das SILENCE-System ist in zwei Höhen erhältlich, 25 und 30 mm. Bei Verwendung des SILENCE-Systems können hohe Schalldämmwerte von bis zu Rw 52dB bei Glaswänden und Rw bis zu 57dB bei Massivwänden erreicht werden. Die maximale Höhe der in diesem System aufgebauten Wände beträgt 3600 mm. ETA-Zertifikat.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSilence
  • ProduktfamilieSilence
  • ProduktgruppeSilence
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)25
  • Breite (mm)78
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit