Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

Google-Übersetzung,

PURE FS ist ein einfach verglastes Brandschutzsystem. Das System verwendet minimalistische Aluminiumprofile mit einer Höhe von nur 30 mm. Dieses System ist für die Gestaltung von sehr leichten, sprossenfreien Glaswänden mit der Brandschutzanforderung EI30 bestimmt, bei denen der minimale Aluminiumanteil und unsichtbare Dichtungen den Eindruck von 100 % Lichtdurchlässigkeit erwecken. Pure FS hat eine Schalldämmung von Rw 38dB bis Rw 40dB. ETA-Zertifikat.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPure_FS
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppePure
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationVorhangfassade
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit