Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silence LOFT FS
VITRINTEC

Silence LOFT FS

Google-Übersetzung,

SILENCE FS Zweischeiben-Brandschutzsystem Dank der Verwendung innovativer Lösungen im SILENCE FS-System konnte die für alle VITRINTEC-Brandschutzsysteme charakteristische Höhe von 30 mm beibehalten werden, die Profilbreite von 78 mm ermöglicht den Einbau einer unabhängige, zweite Glasform, dank der die Systemdämmung Rw 47dB erreicht. Das System zeichnet sich durch einen unsichtbaren Umschlagverschluss, einfache Montage und Modularität aus. ETA-Zertifikat.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSilence_LOFT_FS
  • ProduktfamilieSilence
  • ProduktgruppeSilence
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)78
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationVorhangfassade
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit