Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    CIRCA Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    Google-Übersetzung,

    Das C IRCA™ Edelstahl-Geländersystem besteht aus einem runden Rohrpfosten , ein einfaches, aber sehr begehrtes Aussehen. Dieses System ermöglicht eine große Auswahl an Füllungsoptionen für Glas, Metallplatten, Kabel, Multilinien und Latten. Die Geländerfüllung zwischen den Pfosten wird über Fixpunkthalter zur Montage von Glas oder einer anderen Füllung Ihrer Wahl montiert. Die iRAIL-Produktlinie von VIVA ist ETL-zertifiziert; Das ETL-Zeichen ist ein Nachweis der Produktkonformität mit nordamerikanischen Sicherheitsstandards.

    Spezifikation
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat
      Post Laser Cut:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $
      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      Size:
      Ø2" @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill.
      4'-0" max. for Multiline and cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, CableNet or Laser Cut

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

      Size/Spacing

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Laser Cut:  1/4" thick aluminum panel

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2 :  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED ³ :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercirca-stainless-steel-post-laser-cut
    • ProduktfamiliePost Systems
    • ProduktgruppeCIRCA
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA