Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System

    FOLD Metal Panel Railing System

    3.2 von 5 Sternen3.2(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Fold Panel Railing ist ein ausgeklügelt konstruiertes strukturelles Blechkonstruktionsdesign . Dieses System ist in einer Reihe von vorkonfigurierten Mustern oder benutzerdefinierten Designs Ihrer Wahl erhältlich. Mit der Materialauswahl von Aluminium in Pulverbeschichtung und eloxiertem Finish und Edelstahl in Nr. 6 Satin und ECM-Farben – was Sie mit dem Faltpaneelsystem für Ihr Projekt tun können, bleibt am besten Ihrer Fantasie überlassen.

    FOLD Paneel-Geländersysteme verfügen über CNC-LASERSCHNITTMUSTER , nicht zu verwechseln mit gestanztem oder perforiertem Metall. Diese Muster sind präzise geschnitten mit sauber definierten Schnitten auf beiden Seiten des Paneels im Gegensatz zum Abrunden einer Seite (Stanzeintritt) und entgratet (Stanzausgang). Fall aus perforiertem Metall.

    Laserschneiden ermöglicht es Ihnen auch, mit Ihren Designs kreativ zu werden, von benutzerdefinierten Designs und Fließmustern bis hin zu Firmenlogos und Bildern.

    Spezifikation
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      Formed panels @ 4'-6" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Stainless Steel (304 or 316), Aluminum or Steel

      1. A. Stainless Steel (304 or 316)
        Finish Options:  #6 Satin, ECM or Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹

      2. B. Aluminum
        Finish Options:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $

      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      1. C.  Steel

      Finish Options:  Powder Coat

      Size/Spacing for Stainless Steel (304 or 316), Aluminum or Steel

      2" wide with 14GA thickness. 4'-0" max. O.C.

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

        B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

        C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
            Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
            Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. (1) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.

      Keywords:  Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Panel Railings, Metal Panel Railings, Panel Railings

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfold-metal-panel-railing-system
    • ProduktfamilieMetal Panel Systems
    • ProduktgruppeMetal Panel Railing System
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit