Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System
SHOE Glass Railing System

    SHOE Glass Railing System

    3.8 von 5 Sternen3.8(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    SHOE™ Structural Glass Railing System (US-Patent Nr. 9127474) ist ein Aluminium- Glasgeländersystem mit einem patentierten Aluminium-Grundschuhsystem mit Druckverformungsrest. SHOE™ Glass Railing ist eine großartige Wahl für kommerzielle Innen- oder Außenanwendungen, Balkongeländer oder Treppengeländer .

    Diese architektonische Geländerlösung bietet eine Absturzsicherung ohne Sichtbehinderung oder unansehnliche Barriere.

    Das SHOE™ Aluminiumglasgeländer kann entweder auf der Oberseite oder an der Blende montiert werden. Es ist mit einem an einer Glashalterung montierten Handlauf, einer runden Abdeckkappe oder einer U-Profil-Abdeckkappe erhältlich.
    Der Grundschuh ist in Edelstahl oder einer eloxierten Aluminiumverkleidung erhältlich.

    Das Trockensetsystem von VIVA Railings reduziert die Installationszeit um fast 50 % und senkt somit die Endkosten für den Kunden.

    Spezifikation
    • Base Material:
      Aluminum SHOE with cladding option

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      2.75"x4" SHOE base, 5'-0" max. O.C. glass infill

      Mounting Options
      Fascia or Top mount.


      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"


      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR


      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Alumium Railings, Aluminum Rail, Economical Railings, Glass Railing, Frameless Railing, Post Free Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail

    Technische Spezifikation
    • Referenznummershoe-glass-railing-system
    • ProduktfamilieStructural Glass Railing
    • ProduktgruppeStructural Glass Railing
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA