VIVA Wall Rail ist eine Option, die mit jedem Geländersystem zur Verwendung auf Treppen oder Rampen erhältlich ist. Die Standard-Wandschiene verwendet eine genial gestaltete konische Halterung, die auf jeder Oberfläche wie Trockenbau, CMU, Beton, Fliesen, Stein oder Stahl montiert werden kann, mit verdeckten Befestigungselementen und ohne unansehnliche Flansche oder Abdeckungen.
Die VIVA-Wandschiene ist in einem Standarddurchmesser von 1,5″ erhältlich. Edelstahlschiene oder wählen Sie aus anderen Metall- und Holzprofilen. Auch mit VIVA iRail Linear oder POD beleuchteten Schienenoptionen erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |