Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Google-Übersetzung,

    Erweitern Sie Ihre Designvision mit den STAIR WRAP- Systemen von VIVA Railings, der neuesten Innovation im Bereich architektonischer Geländer. STAIR WRAP wurde für eine harmonische Integration mit unseren Geländerlösungen entwickelt und bietet einen optisch nahtlosen Übergang mit Querbalken und Laibungen unter Treppen und Balkonen und bildet einen zusammenhängenden „Wrap-Around“-Effekt, der von den Bedürfnissen und dem Feedback unserer anspruchsvollen Kunden inspiriert wurde.

    STAIR WRAP Glassystem

    Verwandeln Sie Ihre architektonischen Entwürfe mit dem STAIR WRAP-Glassystem, einer hochmodernen Lösung von VIVA Railings. Die auf Eleganz und Langlebigkeit ausgelegte Glasoption lässt sich nahtlos in Treppen und Balkone integrieren und bietet einen beeindruckenden „Rundum-Effekt“. Wählen Sie aus einer Vielzahl hochwertiger Glasoberflächen, darunter klares, eisenarmes, getöntes, bedrucktes und geätztes Glas, alle mit SGP-gehärteter Verbundkonstruktion für höchste Sicherheit und Klarheit.

    Optionale LED-Beleuchtung verbessert die Ästhetik und bietet anpassbare Hintergrund- oder Downlight-Effekte, die jedem Projekt Tiefe und Eleganz verleihen. Das STAIR WRAP-Glassystem ist perfekt für die Schaffung luftiger, offener Räume, in denen Stil und Sicherheit im Vordergrund stehen, und ist die ultimative Kombination aus Form und Funktion.

    Spezifikation
    • HARDWARE:

      MATERIAL: Aluminum

      FINISH: Anodized/CERASHIELD(3)

      SIZE/SPACING: 2-3/4" x 1-3/4" Hardware


      SOFFIT:

      MATERIAL: Temp. Laminated Glass

      FINISH: Clear, Tinted, Colored Int. Printed or Casted

      SIZE/SPACING: 3/8" or 1/2" Lami. Temp. glass PVB or SGP(2) Interlayer(1)


      (1) Thickness and interlayer type typically to be confirmed via engineering.
      (2) Viva Railings recommends using SGP for external applications.
      (3) CERASHIELD: Ceramic Coating, Enhanced durability and superior
      protection. Available in a wide range of colors. (Replaces traditional powder coat finish options.)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstair-wrap-glass-soffit
    • ProduktfamilieOthers
    • ProduktgruppeStair Wrap Glass & Metal
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC012260
    • ETIM-NameHandrail system
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit