Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9187-H Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-H Fixed Dome Network IP Camera

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

VIVOTEK FD9187-H ist eine Dome-Netzwerk-IP-Kamera für den Innenbereich, die mit einem Full-HD-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 2560 x 1944 bei 30 fps ermöglicht. Und FD9187-H unterstützt auch die Standardauflösung 1920 x 1080 bei 60 Bildern pro Sekunde. Dank der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der FD9187-H in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen, egal ob in Umgebungen mit hohem Kontrast oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

Das IP-Kameramodell FD9187-H bietet ein festes Objektiv für verschiedene Benutzerszenarien. IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet. Für Innenanwendungen ist ein PIR-Sensor integriert, um unerwartete Ereignisse zu erkennen.

Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Codec-Unterstützung reduziert der FD9187-H die Bandbreite um bis zu 90 %* und behält gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität bei. Darüber hinaus ermöglicht VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern das Hinzufügen individueller Anwendungen für verschiedene Anwendungs- und Benutzerszenarien.

Spezifikation
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Built-in PIR Sensor for Human Detection
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-FD9187-H
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit