Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FE8174V Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, IP66, Vandal-proof, Pixel Calculator, Local Dewarp, PPTZ, EN50155 Compliance
VIVOTEK

FE8174V Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, IP66, Vandal-proof, Pixel Calculator, Local Dewarp, PPTZ, EN50155 Compliance

Google-Übersetzung,
Überblick

VIVOTEK FE8174V ist die neueste Fischaugen-Fixed-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera von VIVOTEK mit einem detaillierten 5-Megapixel-Auflösungssensor mit hervorragender Bildqualität. Ausgestattet mit einem Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramaansicht (Wandhalterung) oder 360°-Rundumansicht (Decken-/Boden-/Tischhalterung) ohne tote Winkel, ist die Kamera in der Lage, weite, offene Bereiche wie Flughäfen und Einkaufszentren abzudecken , Parkplätze, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und mehr.

Das FE8174V bietet verschiedene Display-Layouts, einschließlich Original-Rundumansicht, Panoramaansicht und Regionalansicht für verschiedene Montageanwendungen. Mit den modernsten Bildverarbeitungsfunktionen können hemisphärische Bilder, die von der Fisheye-Kamera aufgenommen wurden, zur Betrachtung und Analyse in eine herkömmliche geradlinige Projektion umgewandelt werden. Die FE8174V ist mit der Panorama-PTZ-Lösung von VIVOTEK kompatibel, die es Benutzern ermöglicht, gleichzeitig einen Bereichsüberblick von einem Fischaugenmodell zu überwachen und gleichzeitig eine detaillierte regionale Ansicht von einer Speed-Dome-Kamera bereitzustellen. Darüber hinaus können Benutzer sowohl im Panorama- als auch im regionalen Anzeigemodus die ultraglatte ePTZ-Funktion verwenden, um einfach hineinzuzoomen und sich auf einen interessierenden Bereich (ROI) zu fokussieren. Die neue hochmoderne Pixelrechnerfunktion hilft dem Benutzer, die Bildqualität eines gewünschten Bereichs sicherzustellen.

Wie alle echten Tag/Nacht-Kameras von VIVOTEK verfügt die FE8174V über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter, der 24 Stunden am Tag klare Bilder liefert. Das IP66-zertifizierte Gehäuse der FE8174V wurde entwickelt, um dem Kameragehäuse zu helfen, Regen und Staub zu widerstehen und den Betrieb unter einer Vielzahl von rauen Wetterbedingungen zu gewährleisten; Darüber hinaus bietet das vandalensichere IK10-zertifizierte Gehäuse einen effektiven robusten Schutz vor physischen Beschädigungen. Zusammen mit 802.3af-konformem PoE, MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher, EN50155-Mobilüberwachung und iPad-Anwendungen ist der FE8174V unbestritten die erste Wahl für den Aufbau eines robusten Überwachungssystems mit größtmöglicher Abdeckung.

Hauptmerkmale
  • 5-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 1080p Full HD
  • 1,5-mm-Fisheye-Objektiv für 180°-Panoramablick und 360°-Rundumblick
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • EN50155-Konformität für professionelle mobile Überwachung
  • H.264-, MPEG-4- und MJPEG-Komprimierung in Echtzeit (Triple Codec)
  • WDR-Verbesserung für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen oder dunklen Umgebungen
  • Vandalensicheres IK10-zertifiziertes und wetterfestes IP66-zertifiziertes Gehäuse
  • Panorama-PTZ-Funktion mit Speed-Dome-Kamera zur Überwachung einer detaillierten regionalen Ansicht
  • ePTZ für Dateneffizienz
  • Integriertes 802.3af-konformes PoE
  • Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für integrierten Speicher
  • Pixelrechner für die Messung der Bildschärfe
  • Unterstützt lokales oder clientseitiges Dewarping
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fe8174v
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • Produktgruppe360° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security