Die FD8366-V von VIVOTEK ist eine kompakte 2-Megapixel-IR-Dome-Netzwerk-IP-Kamera, die 30 Bilder pro Sekunde bei H.264-Komprimierung liefert. Mit ihrem robusten IP66-, IK10- und NEMA 4X-zertifizierten Design hält die Kamera Stößen, Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und sogar extremen Temperaturschwankungen stand und sorgt so für stabile und zuverlässige Videos, egal wie rau die Umgebung ist.
Ausgestattet mit integrierter IR-Beleuchtung liefert der FD8366-V eine hervorragende Bildqualität für bis zu 15 Meter bei völliger Dunkelheit. Diese All-in-One-Kamera erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen für Außenüberwachungsanwendungen, von Einzelhandelsgeschäften bis hin zu Gesundheitseinrichtungen.
Durch den Einsatz der Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK kann das IP-Kameramodell FD8366-V sowohl die Bandbreite als auch den Speicherverbrauch um bis zu 50 %* reduzieren und gleichzeitig hohe Bildqualitätsstandards beibehalten. Die Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität bedeutet, dass die Kamera über ein einziges Ethernet-Kabel betrieben und mit Strom versorgt werden kann, was eine einfachere und kostengünstigere Installation ermöglicht. Um die On-Board-Speicherung, Datenportabilität und lokale Sicherung zu erleichtern, ist die Kamera außerdem mit einem MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für lokale Aufzeichnungen ausgestattet.
* Abhängig von den Szenen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |