Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9360-H Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9360-H Fixed Dome Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die FD9360-H von VIVOTEK ist eine H.265-Dome-IP-Kamera für den Außenbereich, die mit einem 2-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 1920 x 1080 bei 30 fps ermöglicht. Dank der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der FD9360-H in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen.

Das IP-Kameramodell FD9360-H verfügt über ein 3,6-mm-Objektiv und ist mit IR-Strahlern mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet. Um eine zuverlässige Abdeckung in rauen Außenumgebungen zu gewährleisten, ist der FD9360-H außerdem in einem robusten IP66- und IK10-Gehäuse untergebracht.

Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Codec-Unterstützung ist der IB9360-H in der Lage, die Bandbreitennutzung um bis zu 90 %* zu reduzieren und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität beizubehalten. Darüber hinaus ermöglicht die VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern die Anpassung von Anwendungen an die ständig wachsende Anzahl von Benutzerszenarien in einem sich diversifizierenden Überwachungsmarkt.

Spezifikation
  • H.265 Compression Technology 30 fps @ 1920x1080 (WDR Pro on) SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-FD9360-H
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit