Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9380-H Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9380-H Fixed Dome Network Camera

Google-Übersetzung,
Die FD9380-H von VIVOTEK ist eine H.265-Dome-Netzwerkkamera für den Außenbereich, die mit einem 5-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 2560 x 1920 bei 20 fps ermöglicht. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der FD9380-H in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder sowohl in kontrastreichen als auch in schwach beleuchteten Umgebungen aufzunehmen. Der FD9380-H verwendet ein 3,6-mm-Objektiv und ist mit IR-Strahlern mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht ausgestattet. Um eine zuverlässige Abdeckung in rauen Außenumgebungen zu gewährleisten, ist der FD9380-H außerdem in einem IP66- und IK10-Gehäuse untergebracht. Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Codec-Unterstützung ist der FD9380-H in der Lage, die Bandbreitennutzung um bis zu 90 %* zu reduzieren und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität beizubehalten. Darüber hinaus ermöglicht die VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern, Anwendungen für die ständig wachsende Zahl von Benutzerszenarien in einem sich diversifizierenden Überwachungsmarkt anzupassen.
Spezifikation
  • H.265 Compression Technology 20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-FD9380-H
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit