Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9387-EHTV Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9387-EHTV Fixed Dome Network Camera

Google-Übersetzung,
VIVOTEK FD9387 ist eine Reihe von Dome-Netzwerkkameras für den Außenbereich, die bis zu 30 fps bei 5 Megapixel oder 60 fps bei Full-HD-Sensor mit hervorragender Bildqualität bei allen Auflösungen oder Bildraten bieten. Und die FD9387-Serie unterstützt auch die Standardauflösung von 1920 x 1080 bei 60 Bildern pro Sekunde. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist die FD9387-Serie in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen, egal ob in Umgebungen mit hohem Kontrast oder schwachem Licht. Die FD9387-Serie bietet Remote-Fokus-Objektive für unterschiedliche Benutzerszenarien. IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 50 Metern für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht ausgestattet. Für raue Außenumgebungen ist die FD9387-Serie in einem IP66-, IP67- und IK10-Gehäuse untergebracht. Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Codec-Unterstützung reduziert die FD9387-Serie die Bandbreite um bis zu 90 %* bei gleichzeitig hervorragender Bildqualität. Darüber hinaus ermöglicht VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern, angepasste Anwendungen für verschiedene Anwendungs- und Benutzerszenarien hinzuzufügen. Alle diese Funktionen werden durch das IP66-, IP67- und IK10-zertifizierte Gehäuse des FD9387 geschützt, das bei -50 °C bis 60 °C betrieben werden kann (FD9387-EHTV).
Spezifikation
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters with Smart IR II Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-FD9387-EHTV
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit