Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB9368-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9368-HT Bullet Network Camera

Google-Übersetzung,
Die IB9368-HT von VIVOTEK ist eine H.265-Bullet-Netzwerkkamera für den Außenbereich, die mit einem 2-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 1920 x 1080 bei 30 fps ermöglicht. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist das IB9368-HT in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch in Umgebungen mit wenig Licht aufzunehmen. Das IB9368-HT setzt ein Remote-Fokus-Objektiv für verschiedene Benutzerszenarien ein. IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht ausgestattet. Um eine zuverlässige Abdeckung in rauen Außenumgebungen zu gewährleisten, ist die IB9368-HT außerdem in ein robustes IP66- und IK10-Gehäuse gehüllt. Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Codec-Unterstützung kann das IB9368-HT die Bandbreitennutzung um bis zu 90 %* reduzieren und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität beibehalten. Darüber hinaus ermöglicht die VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern, Anwendungen für die ständig wachsende Zahl von Benutzerszenarien in einem sich diversifizierenden Überwachungsmarkt anzupassen.
Spezifikation
  • H.265 Compression Technology 30 fps @ 1920x1080 (WDR Pro on) 2.8~12 mm, Remote Focus SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-IB9368-HT
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit