Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB9380-H Bullet Network IP Camera
VIVOTEK

IB9380-H Bullet Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die IB9380-H von VIVOTEK ist eine H.265-Bullet-Netzwerk-IP-Kamera für den Außenbereich, die mit einem 5-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 2560 x 1920 bei 20 fps ermöglicht. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der IB9380-H in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen.

Das IP-Kameramodell IB9380-H verfügt über ein 3,6-mm-Objektiv und ist mit IR-Strahlern mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet. Um eine zuverlässige Abdeckung in rauen Außenumgebungen zu gewährleisten, ist der IB9380-H außerdem in einem IP66- und IK10-Gehäuse untergebracht.

Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Codec-Unterstützung ist der IB9380-H in der Lage, die Bandbreitennutzung um bis zu 90 %* zu reduzieren und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität beizubehalten. Darüber hinaus ermöglicht die VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern die Anpassung von Anwendungen an die ständig wachsende Anzahl von Benutzerszenarien in einem sich diversifizierenden Überwachungsmarkt.

Spezifikation
  • H.265 Compression Technology 20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-IB9380-H
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit