Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB9387-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-HT Bullet Network Camera

3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die IB9387-T ist eine Serie von Bullet-Netzwerkkameras für den Außenbereich, die bis zu 30 fps bei 5 Megapixel oder 60 fps bei Full-HD-Sensor mit hervorragender Bildqualität bei allen Auflösungen oder Bildraten bieten. Die IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 50 Metern für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht ausgestattet. Für raue Außenumgebungen ist die IB9387-Serie in einem IP66-, IP67-, IK10-Gehäuse untergebracht, das sie unempfindlich gegen Regen und Staub macht. Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Codec-Unterstützung reduziert die IB9387-Serie die Bandbreite um bis zu 90 %* bei gleichzeitig hervorragender Bildqualität. Darüber hinaus ermöglicht VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern, angepasste Anwendungen für verschiedene Anwendungs- und Benutzerszenarien hinzuzufügen.
Spezifikation
  • Key Features 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-IB9387-HT
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit