Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
    VIVOTEK

    IT9389-HT Turret Dome Network Camera

    Google-Übersetzung,
    Die IT9389-HT von VIVOTEK ist eine H.265-Turret-Netzwerkkamera für den Außenbereich, die mit einem 5-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 2560 x 1920 bei 30 fps ermöglicht. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist das IT9389-HT in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch in Umgebungen mit wenig Licht aufzunehmen. Das IT9389-HT bietet ein Remote-Fokus-Objektiv für verschiedene Benutzerszenarien. IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht ausgestattet. Um eine zuverlässige Abdeckung in rauen Außenumgebungen zu gewährleisten, ist der IT9389-HT in einem IP66- und IK08-Gehäuse untergebracht. Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Komprimierung ist der IT9389-HT in der Lage, die Bandbreite um bis zu 90 %* zu reduzieren und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität beizubehalten. Darüber hinaus ermöglicht VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern, Anwendungen für die ständig wachsende Zahl von Benutzerszenarien auf dem diversifizierten Überwachungsmarkt anzupassen.
    Spezifikation
    • H.265 Compression Technology 30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) 3.7 ~ 7.7 mm, Remote Focus Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK08-rated Housing Built-in Microphone
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervivotek-IT9389-HT
    • ProduktfamilieVideo Surveillance
    • ProduktgruppeTurret
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC001511
    • ETIM-NameCamera for monitoring system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
    • Klassifizierung28 16 33.13
    • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
    • OmniClassNummer23-37 15 11 11
    • OmniClassTitelAnalog Cameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit